Modular Junction Box
Модульная соединительная коробка
nVent RAYCHEM JBU-100 — это модульная соединительная коробка, используемая для подвода питания к нескольким (не более трех) промышленным греющим кабелям nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV или VPL параллельного типа. Предлагается в двух вариантах исполнения, адаптированных для конкретных условий применения. Все комплекты также могут поставляться с лампами индикации питания.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж, вместительные коробки с фронтальным доступом и невыпадающими винтами крышки, надежными подпружиненными клеммными контактами для надежной фиксации.
- Часть компонента модульной системы, обеспечивающей максимальную гибкость
- Единая линейка для всех греющих кабелей параллельного типа для промышленности nVent RAYCHEM
- Упрощенный проект системы обогрева для взрывоопасных зон, неотъемлемая часть для получения разрешения на монтаж системы
- Не требующий горячего монтажа: Неотверждаемый герметик в защитной манжете с неотверждаемым герметиком; без теплового фена, не требуется разрешение на огневые работы
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Для взрывоопасной зоны (газ) | 1, 2 |
Количество входных отверстий | 4 |
Количество соединительных хомутов | 6 |
Макс. поперечное сечение проводника | 10 кв. мм |
Для взрывоопасной зоны (пыль) | 21, 22 |
Тип ввода | Кабель |
Материал | Стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Класс защиты, IP | IP66 |
Крепление крышки | Крепление винтами |
Монтаж | Настенный/На опорном кронштейне |
Без выделения галогенов | Да |
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.