Junction Box for Non-Hazardous Industrial Locations
Соединительная коробка для нормальных промышленных зон
Соединительные коробки nVent RAYCHEM для нормальных зон предназначены для подвода питания к одному или нескольким (не более трех) промышленным греющим кабелям RAYCHEM BSA, BTV, QTVR, XTV, KTV или VPL параллельного типа. Они являются компонентом модульной системы, обеспечивающие максимальную гибкость системы электрообогрева. Коробки может монтироваться как на стену, так и на трубопровод. Наборы для соединения (M25) и наборы для прохода через теплоизоляцию заказываются отдельно.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Быстрый монтаж
- Вместительная коробка с фронтальным доступом
- Невыпадающие винты крышки, не терять во время установки
- Прочные подпружиненные клеммы для быстрой и надежной фиксации
- Надежность
- Прочный армированный стекловолокном полимер
- Стойкий к воздействию окружающей среды, степень защиты IP66
- На изделие предоставляется 10-летняя гарантия
Технические характеристики
Материал | Стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер |
Класс защиты, IP | IP66 |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона |
Монтаж | Настенный/На опорном кронштейне |
Температура окружающей среды | от −40 до 194 °F |
Температура окружающей среды | от −40 до 90 °C |
Номинальное напряжение | 800 В макс. |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.