Junction Box for Non-Hazardous Locations
Соединительная коробка для нормальных зон
nVent RAYCHEM JB16-02 и JB-82 — соединительные коробки из термостойкого поликарбоната для использования во взрывобезопасных зонах. Для использования с саморегулирующимися греющими кабелями nVent RAYCHEM с целью подвода питания, выполнения разветвления силового и греющих кабелей. Коробка обеспечивает подсоединение через 4 ввода и подключение к расположенным на внутренней рейке клеммам до четырех греющих кабелей или трех греющих кабелей и силового кабеля соответствующего размера.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой монтаж с помощью опорного кронштейна nVent RAYCHEM
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Количество входных отверстий | 4 |
Количество соединительных хомутов | 6 |
Класс защиты, IP | IP66 |
Материал | Пластик |
Крепление крышки | Крепление винтами |
Монтаж | Настенный/На опорном кронштейне |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.