KTV Self-Regulating Heating Cable
Саморегулирующиеся греющие кабели KTV
Саморегулирующиеся греющие кабели nVent RAYCHEM XTV, главным образом, используются для температурного контроля рабочих процессов в трубопроводах и сосудах, для которых необходимо проводить обработку паром до 150 °C. Также используется для защиты систем с высокой теплоотдачей от замерзания. Выдерживают периодическое воздействие до 250 °C. Наружная оболочка из фторполимера (-CT), обеспечивает высокую стойкостью к агрессивным органическим химическим веществам и коррозии.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Упрощенный проект системы обогрева для взрывоопасных зон: безусловный класс T2C, T3-T6 на основе системного подхода
- Более длинные цепи обогрева благодаря использованию проводников большого сечения.
- высокая выходная мощность для областей применения, требующих высокой температуры
- Быстрый монтаж: резка кабеля по длине, гибкие с легко снимаемой изоляцией, разрешается выполнять несколько перехлестов, метрическая разметка, удобные комплекты для соединений
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: без перегрева, равномерное распределение температуры трубы, технология энергосбережения
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено | 150°C |
Напряжение питания | 200 – 277 В |
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание | 250°C |
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено | 300°F |
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание | 482°F |
Максимальное общее количество часов периодического воздействия | 1000 ч. |
Мин. температура монтажа | –60°C |
Мин. температура монтажа | –40°F |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал внешней оболочки | Высокотемпературный фторполимер |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.