Механические термостаты Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Очистить фильтры Рынок (-) Промышленность (4) Применение Защита от вспучивания грунта при замерзании (4) Электрообогрев протяженных трубопроводов (4) Подготовка надводных сооружений и морских судов к зиме (4) Защита труб от замерзания (4) Температурный контроль рабочих процессов (4) Электрообогрев резервуаров (4) Продукция | 4 результата Механический термостат для управления температурой поверхности с целью поддержания температуры или защиты труб от замерзания. Подходит для взрывоопасных зон. Механический термостат Raystat EX-02 Механический термостат для управления температурой поверхности, включая ограничитель температуры. Подходит для взрывоопасных зон. Механический термостат TM20EX Механическим термостат с регулированием по температуре поверхности для поддержания температуры или защиты труб от замерзания. Механический термостат TM10 Для управления температурой во взрывобезопасных зонах, термостат с управлением по температуре поверхности с ограничителем температуры. Механический термостат TM20