MI Series Alloy 825 XMI-A HAx Heating Cable
Греющий кабель Alloy 825 XMI-A HAx с минеральной изоляцией
Греющие резистивные кабели nVent RAYCHEM XMI-A nVent RAYCHEM XMI-A с минеральной изоляцией обеспечивают защиту от замерзания и температурный контроль рабочих процессов в трубопроводах/сосудах до 550 °C и выдерживают периодическое воздействие до 650 °C. Выпускается с номинальным напряжением 300 В и 600 В, утвержденным для применения в условиях до 200 Вт/м и во взрывоопасных зонах. Оболочка Alloy 825 обеспечивает чрезвычайно высокую стойкость к широкому спектру коррозионных сред.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на продукцию, прочная и надежная конструкция, проверенная в суровых климатических условиях, увеличенный срок службы
- Сниженная общая стоимость монтажа
- Двужильные версии, особенно подходящие для трубопроводов небольшого диаметра и трубок КИП.
- Сниженные затраты на электроснабжение: более низкие пусковые токи по сравнению с другими технологиями
- Простые элементы управления: контроль тока последовательного сопротивления позволяет мгновенно увидеть проблемы в критически важных цепях
- Ускоренное отслеживание/обслуживание настраиваемых устройств нагрева для отвечающих требованиям проектов
- Отличная устойчивость к коррозии, к широкому диапазону воздействия органических кислот, щелочей, а также стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением при воздействии хлоридов.
Технические характеристики
Макс. выходная мощность | 61 Вт/фут |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 650°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 1200°F |
Мин. температура монтажа | –76°F |
Мин. температура монтажа | –60°C |
Материал оболочки | Сплав 825 |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал изоляции | Оксид магния |
Заземление | Оболочка |
Материал проводника | Различные сплавы и медь |
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.