MI Series Bare Copper Heating Cable
Медный греющий кабель с минеральной изоляцией
nVent RAYCHEM – это греющие кабели с минеральной изоляцией последовательного типа, используемые для низкотемпературных областей применения, например, для защиты от замерзания протяженных трубопроводов, систем предотвращения образования конденсата или обогрева наклонных въездов. Оболочка из меди, выдерживающая температуру постоянного воздействия до 200 °C/392 °F и типичная выходная мощность до 20 Вт/фут (65 Вт/м). Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Сниженная общая стоимость монтажа
- Сниженные затраты на электроснабжение: более низкие пусковые токи по сравнению с другими технологиями
- Простые элементы управления: контроль тока последовательного сопротивления позволяет мгновенно увидеть проблемы в критически важных цепях
- Быстрое отслеживание / ускоренное обслуживание не доступно для настроенных нагревательных устройств
Технические характеристики
Минимальный шаг укладки кабеля | 0,98 дюйма |
Макс. выходная мощность | 20 Вт/фут |
Минимальный шаг укладки кабеля | 25 мм |
Макс. выходная мощность | 65 Вт/м |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 200°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 392°F |
Мин. температура монтажа | –76°F |
Мин. температура монтажа | –60°C |
Материал оболочки | Медь |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал изоляции | Оксид магния |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.