MONI-PT100-NH RTD Sensor Assembly for Non-Hazardous Areas
Блок резистивного датчика температурыMONI-PT100-NH для нормальных (взрывобезопасных) зон
nVent RAYCHEM MONI-PT100-NH — это двухпроводной платиновый резистивный датчик температуры (RTD), поставляемый с соединительной коробкой из усиленного стекловолокном поликарбоната для нормальных зон.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж: поставляется с соединительной коробкой из усиленного стекловолокном поликарбоната и зажимными клеммами
- Диапазон измерения температур: От –50 °C до +180 °C
Технические характеристики
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.