NGC-30 Series, Current Sensing Board
Серия NGC-30, Модуль измерения тока
nVent RAYCHEM NGC-30 — это планка измерения тока, которая обеспечивает измерение тока (утечка на землю и измерение линейного тока).
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простая установка
- Устанавливается на панели NGC-30
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Тип напряжения | Постоянный ток |
Рабочая температура | от −40 до 140 °F |
Рабочая температура | от −40 до 60 °C |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.