Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Максимальная температура внешнего воздействия
- Максимальная температура внешнего воздействия
Продукция | Количество результатов: 2 (количество позиций: 10)
Греющий кабель постоянной мощности параллельного типа FMT
Для защиты от замерзания и температурный контроль рабочих процессов до 150 °C. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель постоянной мощности параллельного типа FXT
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов до 230 °C. Подходят для взрывоопасных зон.