Polymer Junction Box For PI Cables
Соединительная коробка для кабелей с полимерной изоляцией
nVent RAYCHEM JB-EX-XX — это соединительные коробки с пластиной заземления и внешней шпилькой заземления, или без них. В зависимости от типа оснащены клеммами 10 мм² или 35 мм², что позволяет выдерживать нагрузку до 100 А от источника питания, а также доступны в других конфигурациях для разветвления или сращивания. Выпускаются в различных размерах и с разным количеством входов M20 для множества конфигураций и электрических нагрузок.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж, простое обслуживание
- Сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах
- Доступны различные модели и размеры для множества конфигураций
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Класс защиты, IP | IP66 |
Монтаж | Настенный/На опорном кронштейне |
Температура окружающей среды | от −55 до 55 °C |
Температура окружающей среды | от −67 до 131 °F |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.