QTVR Self-Regulating Heating Cable
Саморегулируемый греющий кабель QTVR
nVent RAYCHEM QTVR — это саморегулирующиеся греющие кабели, подходят для систем защиты от замерзания протяженных трубопроводов / крупных резервуаров с высокой потерей тепла, а также систем температурного контроля рабочих процессов до 110 °C в условиях применения, не предусматривающих очистку оборудования паром. Наружная оболочка из фторполимера (-CT), обеспечивает высокую стойкостью к агрессивным органическим химическим веществам и коррозии.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Упрощенное проектирование для взрывоопасных зон: безусловный класс T4
- Быстрый монтаж: нарезки кабеля на участки необходимой длины, разрешается выполнять несколько перехлестов, метрическая разметка, удобные комплекты для соединений
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: без перегрева, равномерное распределение температуры трубы, технология энергосбережения
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, вкл./выкл. питание | 110°C |
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание | 110°C |
Напряжение питания | 200 – 277 В |
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, вкл./выкл. питание | 225°F |
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание | 225°F |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Материал внешней оболочки | Фторполимер |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.