SBS-XX-EV Control Panel for Roof and Gutter De-Icing
SBS-XX-EV Панель управления для антиобледенения кровли и водостоков
Панель управления nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 — это комплексное решение для саморегулируемых греющих кабелей nVent RAYCHEM для антиобледенения кровли и водостоков. Позволяет получить несколько цепей, несколько датчиков и несколько уровней контроля с интегрированной электрической защитой. Приводится в действие встроенным интеллектуальным устройством управления nVent RAYCHEM EMDR-10. Оно позволяет активировать систему только при обнаружении сочетания пониженных температур и повышенных значений влажности. Необходима подача питания 400 В перем. тока (3-фазный).
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простое и быстрое соединение нескольких цепей, непосредственно на одной панели
- Высокая производительность с максимум 3–12 цепями, подключенными к панели
- Полностью интегрированная система: все соединения, вся защита цепей и все защитные устройства встроены в панель
- Экономия электроэнергии: через встроенный интеллектуальный контроллер EMDR-10, цепи включаются только при обнаружении пониженных температур и повышенных значений влажности
- Надежная, полная система от одного производителя, специально разработанная для удаления обледенения кровли и водостоков
- Надежность в течение длительного срока службы: 6-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Класс защиты, IP | IP65 |
Материал корпуса | Сталь |
Монтаж | Настенный монтаж |
Спецификация
Техническая документация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.