Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Саморегулирующиеся системы

Select FiltersЗакрыть
Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
Скрыть всеПоказать все
  • Рынки
  • Области применения
  • Взрывоопасная зона
  • Максимальная температура внешнего воздействия
      Применить
    • Максимальная температура внешнего воздействия
        Применить
      Filter1

      Применен фильтр: 1

      Подкатегории

      Саморегулирующийся греющий кабель BTV

      Саморегулирующийся греющий кабель BTV

      Саморегулирующийся греющий кабель XTVR

      Саморегулирующийся греющий кабель XTVR

      Саморегулирующийся греющий кабель BSA

      Саморегулирующийся греющий кабель BSA

      Саморегулируемый греющий кабель QTVR

      Саморегулируемый греющий кабель QTVR

      Саморегулирующиеся греющие кабели XTV

      Саморегулирующиеся греющие кабели XTV

      Саморегулирующиеся греющие кабели IceStop

      Саморегулирующиеся греющие кабели IceStop

      Саморегулирующиеся греющие кабели HWAT

      Саморегулирующиеся греющие кабели HWAT

      Саморегулирующийся греющий кабель FS

      Саморегулирующийся греющий кабель FS

      Саморегулирующийся греющий кабель XL-Trace с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов

      Саморегулирующийся греющий кабель XL-Trace с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов

      Саморегулирующиеся греющие кабели ETL

      Саморегулирующиеся греющие кабели ETL

      Саморегулирующийся греющий кабель ElectroMelt (EM)

      Саморегулирующийся греющий кабель ElectroMelt (EM)

      Саморегулирующиеся греющие кабели KTV

      Саморегулирующиеся греющие кабели KTV

      Саморегулирующиеся греющие кабели HTV

      Саморегулирующиеся греющие кабели HTV

      Саморегулирующиеся греющие кабели FroStop

      Саморегулирующиеся греющие кабели FroStop

      Продукция | Количество результатов: 14 (количество позиций: 59)

      Изображение BTV0003_Test2.jpg

      Саморегулирующийся греющий кабель BTV

      Для защиты от замерзания и контроля температуры технологических процессов в трубопроводах/емкостях, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000875

      Саморегулирующийся греющий кабель XTVR

      Для защиты труб/емкостей от замерзания при температуре до 302 °F/150 °C и подходит для поддержания рабочей температуры при необходимости очистки паром. Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000884

      Саморегулирующийся греющий кабель BSA

      Саморегулирующиеся греющие кабели для защиты труб от замерзания и температурного контроля рабочих процессов до 65 °C в безопасных промышленных зонах
      A10000878

      Саморегулируемый греющий кабель QTVR

      Для защиты от замерзания при высокой выходной мощности и температурного контроля рабочих процессов в трубопроводах/емкостях, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000875

      Саморегулирующиеся греющие кабели XTV

      Для защиты трубопроводов/емкостей от замерзания, пригодны для температурного контроля рабочих процессов до 121 °C, предусматривающих очистку паром. Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000156

      Саморегулирующиеся греющие кабели IceStop

      Саморегулирующийся греющий кабель для удаления обледенения кровли и водостоков.
      {{term_sku:1}}.png

      Саморегулирующиеся греющие кабели HWAT

      Для мгновенной подачи горячей воды без необходимости рециркуляции.
      A10000270

      Саморегулирующийся греющий кабель FS

      Для защиты труб от замерзания можно использовать холодные или термоусадочные компоненты.
      A10000123

      Саморегулирующийся греющий кабель XL-Trace с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов

      Для защиты труб от замерзания, с уникальными материалами с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов и компонентами для холодного монтажа.
      A10000111

      Саморегулирующиеся греющие кабели ETL

      Для защиты труб от замерзания, с использованием термоусадочных компонентов.
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink