Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Взрывоопасная зона
- Максимальная температура внешнего воздействия
- Максимальная температура внешнего воздействия
Применен фильтр: 1
Подкатегории
Продукция | Количество результатов: 14 (количество позиций: 59)
Саморегулирующийся греющий кабель BTV
Для защиты от замерзания и контроля температуры технологических процессов в трубопроводах/емкостях, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующийся греющий кабель XTVR
Для защиты труб/емкостей от замерзания при температуре до 302 °F/150 °C и подходит для поддержания рабочей температуры при необходимости очистки паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующийся греющий кабель BSA
Саморегулирующиеся греющие кабели для защиты труб от замерзания и температурного контроля рабочих процессов до 65 °C в безопасных промышленных зонах
Саморегулируемый греющий кабель QTVR
Для защиты от замерзания при высокой выходной мощности и температурного контроля рабочих процессов в трубопроводах/емкостях, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели XTV
Для защиты трубопроводов/емкостей от замерзания, пригодны для температурного контроля рабочих процессов до 121 °C, предусматривающих очистку паром. Подходят для взрывоопасных зон.
Саморегулирующиеся греющие кабели IceStop
Саморегулирующийся греющий кабель для удаления обледенения кровли и водостоков.
Саморегулирующиеся греющие кабели HWAT
Для мгновенной подачи горячей воды без необходимости рециркуляции.
Саморегулирующийся греющий кабель FS
Для защиты труб от замерзания можно использовать холодные или термоусадочные компоненты.
Саморегулирующийся греющий кабель XL-Trace с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов
Для защиты труб от замерзания, с уникальными материалами с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов и компонентами для холодного монтажа.
Саморегулирующиеся греющие кабели ETL
Для защиты труб от замерзания, с использованием термоусадочных компонентов.