Датчики Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Очистить фильтры Рынок Коммерческая недвижимость (5) (-) Промышленность (5) Применение Защита от вспучивания грунта при замерзании (5) Электрообогрев протяженных трубопроводов (5) Подготовка надводных сооружений и морских судов к зиме (5) Защита труб от замерзания (5) Температурный контроль рабочих процессов (5) Электрообогрев резервуаров (5) Продукция | 5 результат Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах с корпусом. Блок резистивного датчика температуры MONI-PT100-EXE RTD для взрывоопасных зон Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах с корпусом и трансмиттером 4-20 мА. Блок датчика RTD MONI-PT100-4/20MA для взрывоопасных зон Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах, без корпуса. Резистивный датчик температуры MONI-PT100-EXE-SENSOR для взрывоопасных зон Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывобезопасных зонах, в корпусе. Блок резистивного датчика температуры MONI-PT100-NH для взрывобезопасных зон Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах Блок резистивного датчика температуры окружающей среды MONI-PT100-EXE-AMB для взрывоопасных зон