Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Взрывоопасная зона
- Максимальная температура внешнего воздействия
- Максимальная температура внешнего воздействия
Применен фильтр: 1
Подкатегории
Продукция | Количество результатов: 6 (количество позиций: 146)
Греющий кабель Alloy 825 XMI-A HAx с минеральной изоляцией
Оболочка Alloy 825 обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии при защите от замерзания и температурном контроле рабочих процессов, для которых необходима высокая выходная мощность и температура воздействия. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющие кабели HSQ серии SS321 с минеральной изоляцией
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности (до 150 Вт/м) и температуры воздействия (до 700 °C) с высокой стойкостью к коррозии. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией и защитной оболочкой
Для поддержания низких температур, в таких областях применения, как: встроенное отопление, защита от замерзания, антиобледенение. Выходная мощность до 35 Вт/фт (115 Вт/м) и температура воздействия до 194 °F/90 °C.
Медно-никелевые греющие кабели последовательного типа с минеральной изоляцией CuNi HDC/HDF
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов. Высокая выходная мощность (до 70 Вт/м) и температура воздействия (до 400 °C). Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией Inconel 600 HIQ
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности (до 300 Вт/м) и температуры воздействия (до 700 °C). Подходят для взрывоопасных зон.
Медный греющий кабель с минеральной изоляцией
Для поддержания низких температур, в таких областях применения, как: обогрев длинных трубопроводов, предотвращение образования конденсата и обогрев рампы. Выходная мощность до 20 Вт/фт (65 Вт/м) и температура воздействия до 392 °F/200 °C.