Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Греющие кабели с полимерной изоляцией

Select FiltersЗакрыть
Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
Скрыть всеПоказать все
  • Области применения
  • Максимальная температура внешнего воздействия
      Применить
    • Максимальная температура внешнего воздействия
        Применить
      Filter1

      Подкатегории

      Продукция | Количество результатов: 3 (количество позиций: 86)

      A10000882

      Греющий кабель последовательного типа XPI, Высокая температура, 4 Дж

      XPI для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов (260 ⁰C, ударопрочность 4 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000883

      Греющий кабель последовательного типа XPI-F, Низкая температура, 4 Дж

      XPI-F для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов с низкими эксплуатационными расходами (от -60 °C до +90 ⁰C, ударопрочность 4 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
      A10000882

      Греющий кабель последовательного типа XPI-S, Высокая температура, 7 Дж

      XPI-S для применения на протяженных трубопроводах, защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов (до 260 ⁰C, ударопрочность 7 Дж). Подходят для взрывоопасных зон.
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink