Single-Entry Power Connection with Junction Box
Соединение с подводом питания с одним вводом и соединительная коробка
nVent RAYCHEM JBS-100 – это соединительная коробка, используемая для подвода питания к одному греющему кабелю параллельного типа для промышленности nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV или VPL. Предлагается в трех версиях, адаптированных для локальных методов монтажа. Каждая версия также оснащена индикатором питания. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж, вместительные коробки с фронтальным доступом и невыпадающими винтами крышки, надежными подпружиненными клеммными контактами для надежной фиксации.
- Часть компонента модульной системы, обеспечивающей максимальную гибкость
- Единая линейка для всех греющих кабелей параллельного типа для промышленности nVent RAYCHEM
- Упрощенный проект системы обогрева для взрывоопасных зон, неотъемлемая часть для получения разрешения на монтаж системы
- Не требующий горячего монтажа: Неотверждаемый герметик в защитной манжете с неотверждаемым герметиком; без теплового фена, не требуется разрешение на огневые работы
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Для взрывоопасной зоны (газ) | 1, 2 |
Количество входных отверстий | 2 |
Количество соединительных хомутов | 3 |
Глубина | 3,54 дюйма |
Ширина | 4,72 дюйма |
Высота | 9,5 дюйма |
Макс. поперечное сечение проводника | 10 кв. мм |
Для взрывоопасной зоны (пыль) | 21, 22 |
Глубина | 90 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 242 мм |
Тип соединения | не требующий горячего монтажа |
Материал | Стойкий к электростатическим зарядам стеклонаполненный полимер |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Класс защиты, IP | IP66 |
Кабельный ввод | M25 |
С выбивными отверстиями для ввода кабеля | Нет |
Монтаж | На трубе |
Крепление крышки | Крепление винтами |
Без выделения галогенов | Да |
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.