STS HV Skin-Effect Tracing Wire
Кабель STS HV для систем электрообогрева на основе скин-эффекта
Греющие кабели nVent RAYCHEM STS-HV предназначены специально для режимов применения STS со средними температурами и идеально подходят для протяженных трубопроводов с ограниченным числом точек подвода питания или ограниченным доступом к ним. Кабели STS-HV позволяют использовать длину цепи между точками подвода питания до 50 км и одобрены для применения в опасных и нормальных зонах. Внешняя силиконовая оболочка применяется для нефтепроводов и трубопроводов VGO, подходит для температурных режимов до 150 °C и одобрена для использования в опасных и нормальных зонах.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Особенности
- Возможно изготовление «под заказ», в зависимости от типа применения
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: полностью заземленная система с нулевым электрическим потенциалом на поверхностях труб может использоваться во взрывоопасных зонах класса 1 подкласса 2 и 2
- Длина протяженных цепей (до 50 км) минимизирует эксплуатационные расходы и затраты на монтаж за счет уменьшения необходимого количества точек подвода питания.
- Усовершенствованные системы управления с несколькими температурными входами позволяет надлежащим образом выполнять мониторинг и управление электрообогревом протяженных трубопроводов
- Надежность в течение длительного срока службы: вся цепь обогрева заключена в прочные греющие трубки и стальные коробки
Технические характеристики
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.