Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000240

Контроллер NGC-20

nVent RAYCHEM NGC-20-C-E – это усовершенствованная монтируемая на объекте электронная система управления температурой, обеспечивающая локальное управление и возможности централизованного мониторинга, используется для однофазных цепей до 25 А и подходит для взрывоопасных зон. NGC-20-CL-E оснащен встроенным интеллектуальным предохранительным ограничителем температуры (устройство SIL 2).

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Номинальный ток, А 25 A
Рабочая температура от 40 до 132 °F
Уставка температуры контроллера от −200 до 700 °C
Уставка температуры контроллера от −328 до 1292 °F
Рабочая температура от −40 до 56 °C
Номинальное напряжение 254 В макс.
Данные скопированы
Документация Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink