Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000556

IceStop готовый набор саморегулирующегося греющего кабеля

Комплекты саморегулирующихся греющих кабелей nVent RAYCHEM IceStop обеспечивают удаление обледенения кровли и водостоков. Они подходят для всех стандартных материалов водостоков и водосточных труб. Выходная мощность составляет 36 Вт/м при 0 °C в талой воде, 18 Вт/м при 0 °C на воздухе.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Мин. температура монтажа 0°F
Вес 0,08 фунт/фут
Толщина 0,24 дюйма
Ширина 0,54 дюйма
Толщина 6 мм
Длина силового кабеля 8 м
Ширина 14 мм
Номинальная выходная мощность, На воздухе при 0 °C, 230 В 18 Вт/м
Длина силового кабеля 26 ft
Номинальная выходная мощность, В ледяной воде при 0 °C, 230 В 36 Вт/м
Макс. постоянная воздействующая температура, питание включено 65°C
Макс. температура периодического воздействия, питание включено 85°C
Вес 120 г/м
Макс. постоянная воздействующая температура, питание включено 150°F
Макс. температура периодического воздействия, питание включено 185°F
Напряжение питания 220 – 240 В
Максимальное общее количество часов периодического воздействия 800 ч.
Мин. температура монтажа –18°C
Цвет Черный
Заземление Оплетка из луженой меди
Материал внешней оболочки Модифицированный полиолефин
Технология греющего кабеля Саморегулирующиеся системы
Данные скопированы
Метрическая система мер   |   Имперская система мер
Документация Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink