IceStop Self-Regulating Cable Kit
IceStop готовый набор саморегулирующегося греющего кабеля
Комплекты саморегулирующихся греющих кабелей nVent RAYCHEM IceStop обеспечивают удаление обледенения кровли и водостоков. Они подходят для всех стандартных материалов водостоков и водосточных труб. Выходная мощность составляет 36 Вт/м при 0 °C в талой воде, 18 Вт/м при 0 °C на воздухе.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простая конструкция
- Простота установки, наборы кабелей с заводской заделкой: 5-30 м, каждый с силовым кабелем длиной 8 м, крепежным кронштейном GM-RAKE и концевой заделкой RayClic
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: перегрев исключен, даже при пересечении витков греющего кабеля, усовершенствованное энергоэффективное управление
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Мин. температура монтажа | 0°F |
Вес | 0,08 фунт/фут |
Толщина | 0,24 дюйма |
Ширина | 0,54 дюйма |
Толщина | 6 мм |
Длина силового кабеля | 8 м |
Ширина | 14 мм |
Номинальная выходная мощность, На воздухе при 0 °C, 230 В | 18 Вт/м |
Длина силового кабеля | 26 ft |
Номинальная выходная мощность, В ледяной воде при 0 °C, 230 В | 36 Вт/м |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание включено | 65°C |
Макс. температура периодического воздействия, питание включено | 85°C |
Вес | 120 г/м |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание включено | 150°F |
Макс. температура периодического воздействия, питание включено | 185°F |
Напряжение питания | 220 – 240 В |
Максимальное общее количество часов периодического воздействия | 800 ч. |
Мин. температура монтажа | –18°C |
Цвет | Черный |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Материал внешней оболочки | Модифицированный полиолефин |
Технология греющего кабеля | Саморегулирующиеся системы |
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.