HTV Self-Regulating Heating Cable
Саморегулирующиеся греющие кабели HTV
Саморегулирующийся греющий кабель nVent RAYCHEM HTV предназначен для защиты от замерзания или температурного контроля рабочих процессов в трубах и емкостях до 205°C непрерывно, с максимальной температурой воздействия 260°C. Кабель HTV имеет цельную конструкцию с нагревательного элемента высокой мощности (HPR) экструдированного под давлением и электрической изоляцией. Затем он покрывается прочной металлической оплеткой и химически стойкой наружной оболочкой из фторполимера.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Нагревательнный элемент высокой мощности (HPR)
- Удержание мощности: минимум 95 % по истечении 10 лет
- Расчетный срок службы: 30 лет или более в зависимости от области применения
- Упрощенный проект системы обогрева для взрывоопасных зон: T3 и T2
- Более длинные цепи обогрева благодаря использованию проводников большого сечения.
- Быстрый монтаж: нарезки кабеля на участки необходимой длины, разрешается выполнять несколько перехлестов, метрическая разметка, удобные комплекты для соединений
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: без перегрева, равномерное распределение температуры трубы, технология энергосбережения
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Напряжение питания | 190 – 277 В |
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено | 205°C |
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание | 260°C |
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено | 400°F |
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание | 500°F |
Максимальное общее количество часов периодического воздействия | 2000 ч. |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал внешней оболочки | Высокотемпературный фторполимер |
Брошюра
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.