Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000784

Саморегулирующиеся греющие кабели HTV

Саморегулирующийся греющий кабель nVent RAYCHEM HTV предназначен для защиты от замерзания или температурного контроля рабочих процессов в трубах и емкостях до 205°C непрерывно, с максимальной температурой воздействия 260°C. Кабель HTV имеет цельную конструкцию с нагревательного элемента высокой мощности (HPR) экструдированного под давлением и электрической изоляцией. Затем он покрывается прочной металлической оплеткой и химически стойкой наружной оболочкой из фторполимера.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Напряжение питания 190 – 277 В
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено 205°C
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание 260°C
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, питание включено 400°F
Макс. температура периодического воздействия, вкл./выкл. питание 500°F
Максимальное общее количество часов периодического воздействия 2000 ч.
Заземление Оплетка из луженой меди
Классификация по степени опасности рабочей зоны Нормальная зона; Опасная
Материал внешней оболочки Высокотемпературный фторполимер
Данные скопированы
Метрическая система мер   |   Имперская система мер
Документация Видео
Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink