Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 5 (количество позиций: 5)
Инструмент для зачистки
Инструмент для зачистки кабеля, применяется для саморегулирующихся кабелей электрообогрева.
Полный набор инструментов для нагревателей с полимерной изоляцией, 4–25 мм²
Ящик для инструментов для соединения и сращивания греющих кабелей с полимерной изоляцией.
Полный набор инструментов для нагревателей с полимерной изоляцией, до 2,5 мм²
Полный металлический набор инструментов для греющих кабелей с полимерной изоляцией (PI) размером до 2,5 мм².
Кабельный анализатор Sidekick Plus
Портативное устройство для обнаружения неисправностей кабелей системы электрообогрева.
Обжимной инструмент ElectroMelt
Обжимной инструмент для использования с греющим кабелем ElectroMelt для предотвращения обледенения и накопления снега на открытых площадках и других путях доступа.