TT5000 Fuel Sensing Cable, Modular
Сенсорный кабель TT5000 для обнаружения утечек топлива, модульный
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000–XX-MC — это линейка модульных кабелей фиксированной длины с металлическими разъемами для обнаружения утечек нефтепродуктов, которые способны обнаружить и определить место утечки бензина, авиационного топлива, дизельного топлива, сырой нефти и аналогичных нефтепродуктов. Они не реагируют на воду. Устанавливается с модулем определения местоположения и сигнализации. Кабель фиксирует утечку углеводородов, запускает сигнализацию и определяет точное местонахождение утечки.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Передовая технология: радиационное связывание и технология проводящего полимера, механическая прочность и устойчивость к химическим веществам
- Простой и быстрый монтаж: Небольшой размер, легкая и гибкая
- Простое проектирование
- Распределенное обнаружение утечек и возможность размещение в широком диапазоне областей
- Надежность в течение длительного срока службы: Доступна 5-летняя гарантия на изделие
Технические характеристики
Внешний диаметр | 0,276 дюйма |
Внешний диаметр | 7 мм |
Макс. рабочая температура | 60°C |
Макс. рабочая температура | 140°F |
Обнаружение жидкости | Топливо |
Метод обнаружения | Технология проводящих полимеров Raychem |
Модель | Сенсорный кабель |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.