TTA-SIM-2 Alarm Module
TTA-SIM-2 Модуль аварийной сигнализации
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 — это упрощенная панель аварийной сигнализации для систем обнаружения утечек на небольших участках. Выпускается с напряжением 120 или 230 В. Кабель датчика длиной до 150 м (500 футов) может находиться под контролем со стороны блока. Указывает на утечку с помощью светодиодного индикатора и звукового сигнала, а также переключает реле, чтобы обеспечить локальное замыкание контактов без напряжения. Место утечки отображается на встроенном ЖК-дисплее. TTA-SIM можно устанавливать в сетях с другими контроллерами nVent RAYCHEM TraceTek или можно подключать к центральной системе контроля.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простота установки и эксплуатации
- Прочный корпус из поликарбоната для тяжелых условий эксплуатации
- Звуковой сигнал силой 60 дБ с кнопкой отключения
- Светодиоды для указания мощности, утечки, неисправности кабеля и состояние связи
- Контакты без напряжения для сигнализации
Технические характеристики
Класс NEMA | 1 для установки в помещении, Электрическая защита |
Глубина | 3,94 дюйма |
Высота | 4,72 дюйма |
Ширина | 9,45 дюйма |
Рабочая температура | от 32 до 122 °F |
Глубина | 100 мм |
Высота | 120 мм |
Макс. длина измерительного кабеля (в метрических единицах) | 150 м |
Ширина | 240 мм |
Макс. длина измерительного кабеля (в британских единицах) | 500 ft |
Рабочая температура | 0 – 50 °C |
Класс защиты, IP | IP20 |
Дисплей | LCD |
Релейные контакты | SPDT, Форма С |
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.