Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Панель аварийной сигнализации TTDM-128

Панель аварийной сигнализации TTDM-128

nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 — панель аварийной сигнализации, которая контролирует до 1500 м сенсорного кабеля и может быть использована для управления сетью с удаленными модулями TraceTek в количестве не более 126 штук. Это может представлять собой комбинацию интерфейсных модулей (TTSIM), релейных модулей (TT-NRM) или дополнительных модулей TTDM-128. Каждая цепь кабеля датчика обнаруживает, определяет местоположение и отслеживает утечку независимо от остальных цепей, подключенных к модулю. При обнаружении утечки, модуль подает сигнал тревоги, закрывает релейные контакты, включается светодиодный индикатор на передней панели и отображает идентификатор и местоположение цепи на буквенно-цифровом дисплее.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Глубина 3,34 дюйма
Высота 9,45 дюйма
Ширина 11,81 дюйма
Рабочая температура от 32 до 122 °F
Глубина 85 мм
Высота 240 мм
Ширина 300 мм
Рабочая температура 0 – 50 °C
Дисплей LCD
Релейные контакты Утечка: 1 двухполюсное двухпозиционное (DPDT). Обслуживание: 1 двухполюсное двухпозиционное (DPDT). Неисправность: 1 двухполюсное двухпозиционное (DPDT)
Данные скопированы
Документация
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink