TTSIM-1A Sensor Interface Module
Модуль интерфейса датчика TTSIM-1A
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A — это модуль интерфейса датчика, способный контролировать до 150 м (500 футов) кабеля датчика. Сигнализация об утечке осуществляется с помощью светодиодного индикатора, посредством последовательных данных для ПЛК или центральной системы мониторинга с использованием стандартных протоколов. Может использоваться как автономный блок сигнализации об обнаружении утечек или в сетях с модулями TTSIM, TT-NRM, TTDM-128 или TT-TS12. Выпускается в версии 24, 120 или 230 В перем. тока, 50/60 Гц или в версии 12 или 24 В пост. тока.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простота установки (установка на DIN-рейке), настройки и эксплуатации
- Доступны корпуса для установки внутри помещений и за их пределами
- Оснащена светодиодами для оповещения о мощности, утечки, неисправности кабеля и состоянии связи
- Контакты без напряжения для сигнализации
- Коммуникационный кабель RS-485 — это простая витая пара длиной до 1200 м (4000 фт) с автоматическим выбором протокола (MODBUS, Opto 22 и Metasys)
Технические характеристики
Глубина | 2,28 дюйма |
Ширина | 2,76 дюйма |
Высота | 3,39 дюйма |
Рабочая температура | от 32 до 122 °F |
Глубина | 58 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 86 мм |
Рабочая температура | 0 – 50 °C |
Релейные контакты | SPDT, Форма С |
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.