VPL Power-Limiting Heating Cable
Самоограничивающиеся греющие кабели VPL
Греющие кабели nVent RAYCHEM VPL с ограничением мощности используются для температурный контроль рабочих процессов и обогрева тогда, когда требуется устойчивость к высоким температурам, в частности обработка паром до +235 °C, выдерживают периодическое воздействие до +260 °C. Кабели VPL обеспечивают высокую выходную мощность при высоких температурах, что может уменьшить количество требуемых греющих кабелей, сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах. Применяются также для защиты от замерзания. Наружная оболочка из фторполимера (-CT), обеспечивает высокую стойкостью к агрессивным органическим химическим веществам и коррозии.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Эффективное проектирование системы: высокая выходная мощность при повышенных температурах уменьшает необходимость в использовании греющего кабеля, пологая кривая зависимости мощности от температуры способствует снижению начальной температуры и уменьшению расходов на электрооборудование, возможность использовать проводники с большим поперечным сечением позволяет значительно увеличивать длину цепи обогрева
- Во время работы при более высоком напряжении питания возможно дополнительное увеличение максимальной длины цепи: сокращение количества цепей и оборудования для электроснабжения
- Быстрый монтаж: нарезки кабеля на участки необходимой длины, разрешается выполнять несколько перехлестов, метрическая разметка, удобные комплекты для соединений
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: без перегрева, равномерное распределение температуры трубы, технология энергосбережения
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 260°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 500°F |
Максимальное общее количество часов периодического воздействия | 1000 ч. |
Мин. температура монтажа | –60°C |
Мин. температура монтажа | –40°F |
Заземление | Оплетка из луженой меди |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал внешней оболочки | Высокотемпературный фторполимер |
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.