XPI-S Series Heating Cable, High Temperature, 7 J
Греющий кабель последовательного типа XPI-S, Высокая температура, 7 Дж
Греющие кабели nVent RAYCHEM XPI с полимерной изоляцией обеспечивают защиту от замерзания и температурного контроля рабочих процессов на протяженных трубопроводах, в сосудах и на контрольно-измерительных линиях. XPI-S: до 260 ⁰C непрерывного воздействия и до 300 ⁰C периодического воздействия. Может использоваться как во взрывоопасных зонах, так и в безопасных зонах.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Видео
Связанные продукты
Особенности
- Быстрый монтаж: высокая гибкость кабеля и простота концевой заделки компонентов
- Безопасность и эффективность в эксплуатации: стабилизированная электрическая изоляция путем регулирования текучести в холодном состоянии
- Надежность в течение длительного срока службы: гибридная конструкция из ПТФЭ/ППУ снижает риск образования внутреннего механического/теплового напряжения; ударопрочность 7 Дж; на изделие предоставляется гарантия 10 лет
Технические характеристики
Мин. расстояние | 0,79 дюйма |
Макс. выходная мощность | 10,5 Вт/фут |
Мин. расстояние | 20 мм |
Макс. выходная мощность | 35 Вт/м |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 260°C |
Макс. температура периодического воздействия, питание ВЫКЛ | 300°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 500°F |
Макс. температура периодического воздействия, питание ВЫКЛ | 572°F |
Максимальное общее количество часов периодического воздействия | 1000 ч. |
Мин. температура монтажа | –94°F |
Мин. температура монтажа | –70°C |
Напряжение питания | 0 – 750 В |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал внешней оболочки | ПТФЭ |
Цвет | красный |
Брошюра
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.