Alla produkter Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (142) Industri (165) Privatbostäder (60) Applikationer Läckagedetektering av kemikalier (32) Golvvärme (24) Varmhållning av spillvattenledningar (32) Tjälskjutningsskydd (65) Läckagedetektering av bränsle (30) Varmhållning av tappvarmvatten (20) Varmhållning av långa rörledningar (85) Vinterisering för offshore och sjöfart (104) Frostskydd av rör (133) Varmhållning av processtemperatur (109) Rälsvärme (3) Frostskydd av hängrännor och stuprör (24) Is- och snöfria markytor (24) Tankvärme (93) Läckagedetektering av vatten (30) Underkategorier Golvvärme Läckagedetektering Produkter | 247 resultat För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden. BTV självbegränsande värmekabel Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden BSA självbegränsande värmekabel För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden. QTVR självbegränsande värmekabel För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden. XTV självbegränsande värmekabel Kallapplicerad, ändavslutning ovan isoleringen lämplig för Ex-klassade områden. Ändavslutning ovan isolering Färdiga T2Blå-paket för golvvärmeapplikationer, lämpliga till nya byggprojekt. Installeras normalt i avjämningsmassan på cirka 10–50 mm djup. T2Blå golvvärmekabel Självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor. IceStop självbegränsande värmekabel Anslutningsdosa för en värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningsdosa för en värmekabel Ger omgående varmt tappvatten utan behov av recirkulation. HWAT självbegränsande värmekabel Fixeringstejp för att fästa värmekablar på rör. Fixeringstejp För snabb och enkel anslutning, avslutning och förgrening av nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar. Inget behov av heta verktyg. RayClic-snabbkopplingar För frostskydd av rör. Halogenfri (LSZH) med låg rökhalt. Kan kombineras med RayClic snabbkopplingar. XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt Modulär kopplingsdosa för upp till tre värmekablar. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningsdosa för flera värmekablar För frostskydd av rör, både inuti och utanpå röret. Dricksvattengodkänd.Ansluts med komponenter för värmekrymp. ETL självbegränsande värmekabel Fabriksterminerade mineralisolerade (MI) värmekablar för olika tillämpningar, inklusive hög uteffekt/ exponeringstemperaturer. Lång livslängd. Lämplig för Ex-klassade områden. Konfigurerad MI värmekablar Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 … > Nästa sida Nästa ›