Alla produkter Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (20) (-) Industri (6) Privatbostäder (9) Applikationer Läckagedetektering av kemikalier (32) Golvvärme (2) Varmhållning av spillvattenledningar (20) Tjälskjutningsskydd (57) Läckagedetektering av bränsle (30) Varmhållning av tappvarmvatten (5) Varmhållning av långa rörledningar (85) Vinterisering för offshore och sjöfart (104) Frostskydd av rör (107) Varmhållning av processtemperatur (104) Rälsvärme (1) Frostskydd av hängrännor och stuprör (2) (-) Is- och snöfria markytor (6) Tankvärme (93) Läckagedetektering av vatten (30) Produkter | 6 resultat Fabriksterminerade mineralisolerade (MI) värmekablar för olika tillämpningar, inklusive hög uteffekt/ exponeringstemperaturer. Lång livslängd. Lämplig för Ex-klassade områden. Konfigurerad MI värmekablar Mantel Alloy 825 har överlägsen korrosionsbeständighet vid frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt (upp till 270 W/m) och/ eller hög exponeringstemperaturer (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden. MI Alloy 825 - HAx värmekabel För identifiering av rör och tankar där värmekabel finns installerad. Varningsdekal Frostskydd och varmhållning av process för mycket långa rörledningar och förisolerade rör. STS MT Skinneffekt värmekabel Varmhållning av process för mycket långa rörledningar med hög temperatur och förisolerade rör. STS HT skinneffekt värmekabel Till temperaturunderhållsapplikation vid låga temperaturer, såsom lång uppvärmning av rörledning, kondensskydd och markvärme. Uteffekt till 20 W/ft (65 W/m) och exponeringstemperaturer till 392 °F/200 °C. MI Koppar - HCC/HCH värmekabel