Alla produkter Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (22) (-) Industri (2) Privatbostäder (20) Applikationer Läckagedetektering av kemikalier (32) (-) Golvvärme (2) Varmhållning av spillvattenledningar (20) Tjälskjutningsskydd (57) Läckagedetektering av bränsle (30) Varmhållning av tappvarmvatten (5) Varmhållning av långa rörledningar (85) Vinterisering för offshore och sjöfart (104) Frostskydd av rör (107) Varmhållning av processtemperatur (104) Rälsvärme (1) Frostskydd av hängrännor och stuprör (2) Is- och snöfria markytor (6) Tankvärme (93) Läckagedetektering av vatten (30) Produkter | 2 resultat Fabriksterminerade mineralisolerade (MI) värmekablar för olika tillämpningar, inklusive hög uteffekt/ exponeringstemperaturer. Lång livslängd. Lämplig för Ex-klassade områden. Konfigurerad MI värmekablar För underhållsapplikationer med låg temperatur, t.ex. inbyggd uppvärmning, frostskydd, avisning. Uteffekt till 35 W/ft (115 W/m) och exponeringstemperaturer till 194 °F/90 °C. Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar