Alla produkter Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (11) (-) Industri (57) Privatbostäder (5) Applikationer Läckagedetektering av kemikalier (32) Golvvärme (2) Varmhållning av spillvattenledningar (20) (-) Tjälskjutningsskydd (57) Läckagedetektering av bränsle (30) Varmhållning av tappvarmvatten (5) Varmhållning av långa rörledningar (85) Vinterisering för offshore och sjöfart (104) Frostskydd av rör (107) Varmhållning av processtemperatur (104) Rälsvärme (1) Frostskydd av hängrännor och stuprör (2) Is- och snöfria markytor (6) Tankvärme (93) Läckagedetektering av vatten (30) Produkter | 57 resultat Anslutningsdosa för en värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningsdosa för en värmekabel Modulär kopplingsdosa för upp till tre värmekablar. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningsdosa för flera värmekablar Fabriksterminerade mineralisolerade (MI) värmekablar för olika tillämpningar, inklusive hög uteffekt/ exponeringstemperaturer. Lång livslängd. Lämplig för Ex-klassade områden. Konfigurerad MI värmekablar Automatikskåp med reglering och övervakning Kapsling i rostfritt stål ATEX/IECEx Zon 2 certifierad. Automatikskåp för Ex-klassade områden Mantel Alloy 825 har överlägsen korrosionsbeständighet vid frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt (upp till 270 W/m) och/ eller hög exponeringstemperaturer (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden. MI Alloy 825 - HAx värmekabel Modulär kopplingslåda för upp till tre värmekablar, tillgänglig med grön LED-indikering. Lämplig för Ex-klassade områden. Kopplingslåda En lokal elektronisk temperaturreglering med central övervakning. NGC-20 Kontroll Mekanisk termostat med extern temperaturgivare för frostskydd eller varmhållning av rörledningar. Lämplig för Ex-klassade områden. Raystat EX-02 mekanisk termostat För identifiering av rör och tankar där värmekabel finns installerad. Varningsdekal För frostskydd och varmhållning av processer som kräver hög uteffekt (upp till 150 W/m) och/ eller hög exponeringstemperatur (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden. MI SS321 - HSQ värmekabel PT100-givare med kapsling för temperaturavkänning i Ex-klassade områden. MONI-PT100-EXE PT100-givare för Ex-klassade områden Ett sortiment av dosfästen i rostfritt stål för kopplingsboxar och termostater. Dosfäste En pekskärm ger ett grafiskt användargränssnitt för att hantera och visa information från ett nätverk med upp till 260 kretsar. NGC-30 serien, operatörspanel En standard temperaturtålig kopplingsdosa av polykarbonat. Ej för användning i Ex-områden. Kopplingsdosa för icke Ex-klassade områden Insamlingsmodul för temperaturgivare till nVent RAYCHEM NGC-styrenheter. RMM2 insamlingsmodul Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 > Nästa sida Nästa ›