Alla produkter Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (30) (-) Industri (30) Applikationer Läckagedetektering av kemikalier (32) Golvvärme (2) Varmhållning av spillvattenledningar (20) Tjälskjutningsskydd (57) Läckagedetektering av bränsle (30) Varmhållning av tappvarmvatten (5) Varmhållning av långa rörledningar (85) Vinterisering för offshore och sjöfart (104) Frostskydd av rör (107) Varmhållning av processtemperatur (104) Rälsvärme (1) Frostskydd av hängrännor och stuprör (2) Is- och snöfria markytor (6) Tankvärme (93) (-) Läckagedetektering av vatten (30) Underkategorier Läckagedetektering Produkter | 30 resultat Ett utbud av modulära och vattenavkännande detekteringskablar med plastkontakter. TT 1000 vattendetekterande kabel, modulär En kostnadseffektiv givargränssnittsmodul där indikering av läckdetektering sker med LED lokalt samt genom relä och seriell datakommunikation. TTSIM-1A Givargränssnitt En kostnadseffektiv larmmodul, där indikationen av läckagedetektering är av röda LED- och reläkontakter. TTC-1 Larmmodul Ett fullt utrustat larm och systemkontrollpanel som också kan fungera som en master för ett nätverk av fjärrläckdetekteringsmoduler. TTDM-128 Larmpanel En givargränssnittsmodul med LCD-display, där indikeringen av läckdetektering visas på LED och 3-siffrig display samt genom relä och seriell datakommunikation. TTSIM-2 Givargränssnittsmodul En enklare larmpanel för läckagedetektering av små ytor. TTA-SIM-2 larmmodul Ett utbud av vattenavkännande kablar med fast längd som är avsedda att användas på undersidan av upphängt eller ställmonterat rör med plastkontakter. TT1100-OHP vattenavkännande kabel för upphängda rör, modulär Ett sortiment av kabelklämmor av plast för att fixera givarkablar på golv eller andra ytor. Fixeringsclips för läckdetekteringskablar En givargränssnittsmodul, där indikeringen av läckdetektering sker via LED lokalt och via seriell data kommunikation. TTSIM-1 Givargränssnittsmodul En modulär anslutningskabel för anslutning mellan larmmodulen och givarkabeln. Anslutningskabel, Plastkontakt En primär givargränssnittsmodul som kan användas som en fristående larmenhet för läckagedetektering eller i nätverk med andra larmmoduler. TTA-SIM-1A larmmodul Ett sortiment av modulära skarvkablar med fast längd för användning med givarkablar för läckdetektering, med plastkontakter. Modulär skarvkabel, "transparent", Plastkontakter Ändtermineringar med plastkontakter för användning med modulära givarkablar i läckdetekteringssystem. Ändavslutning PC En modulär T-förgrening för användning med givarkablar för läckdetektering med plastkontakter. Modulär avgrening, Plastkontakter Pekskärmsalarm och systemapparatskåp som ger en grafisk operatörspanel för hantering och visning av information från ett nätverk med upp till 250 externa läckdetekteringskretsar. TT-TS12 Larmpanel Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 > Nästa sida Nästa ›