Alla produkter Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (30) (-) Industri (30) Applikationer Läckagedetektering av kemikalier (32) Golvvärme (2) Varmhållning av spillvattenledningar (20) Tjälskjutningsskydd (57) (-) Läckagedetektering av bränsle (30) Varmhållning av tappvarmvatten (5) Varmhållning av långa rörledningar (85) Vinterisering för offshore och sjöfart (104) Frostskydd av rör (107) Varmhållning av processtemperatur (104) Rälsvärme (1) Frostskydd av hängrännor och stuprör (2) Is- och snöfria markytor (6) Tankvärme (93) Läckagedetektering av vatten (30) Underkategorier Läckagedetektering Produkter | 30 resultat En kostnadseffektiv givargränssnittsmodul där indikering av läckdetektering sker med LED lokalt samt genom relä och seriell datakommunikation. TTSIM-1A Givargränssnitt En kostnadseffektiv larmmodul, där indikationen av läckagedetektering är av röda LED- och reläkontakter. TTC-1 Larmmodul Ett fullt utrustat larm och systemkontrollpanel som också kan fungera som en master för ett nätverk av fjärrläckdetekteringsmoduler. TTDM-128 Larmpanel En givargränssnittsmodul med LCD-display, där indikeringen av läckdetektering visas på LED och 3-siffrig display samt genom relä och seriell datakommunikation. TTSIM-2 Givargränssnittsmodul Ett sortiment med snabbreagerande givare som omedelbart reagerar på förekomsten av flytande kolvätevätskor. Snabbreagerande bränslegivare med ledarkabel och metallanslutning Ett utbud av modulära läckagedetekteringskablar för flytande kolväte. Med fast längd, med metallanslutningar och metallkontakter. TT5000-givarkabel för bränsle, modulär En enklare larmpanel för läckagedetektering av små ytor. TTA-SIM-2 larmmodul Ett sortiment av kabelklämmor av plast för att fixera givarkablar på golv eller andra ytor. Fixeringsclips för läckdetekteringskablar En givargränssnittsmodul, där indikeringen av läckdetektering sker via LED lokalt och via seriell data kommunikation. TTSIM-1 Givargränssnittsmodul Ändtermineringar med metallanslutningar för användning med modulära givarkablar i läckdetekteringssystem. Ändavslutning MC En primär givargränssnittsmodul som kan användas som en fristående larmenhet för läckagedetektering eller i nätverk med andra larmmoduler. TTA-SIM-1A larmmodul En vätekarbonavkänningskabel för tillämpningar ovan jord. TT5000-HUV bränsleavkänningskabel för rörledningar ovan jord, modulär Ett sortiment med givare för detektering av kolväteläckage. Snabbreagerande bränslesensor med anslutningskabel, utan kontakt Pekskärmsalarm och systemapparatskåp som ger en grafisk operatörspanel för hantering och visning av information från ett nätverk med upp till 250 externa läckdetekteringskretsar. TT-TS12 Larmpanel Ett sortiment av larmpaneler för frätande eller icke frätande miljöer, utomhus eller inomhustillämpningar. TTSIM-kapsling Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 > Nästa sida Nästa ›