Alla produkter Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (142) (-) Industri (165) Privatbostäder (60) Applikationer Läckagedetektering av kemikalier (32) Golvvärme (2) Varmhållning av spillvattenledningar (20) Tjälskjutningsskydd (57) Läckagedetektering av bränsle (30) Varmhållning av tappvarmvatten (5) Varmhållning av långa rörledningar (85) Vinterisering för offshore och sjöfart (104) Frostskydd av rör (107) Varmhållning av processtemperatur (104) Rälsvärme (1) Frostskydd av hängrännor och stuprör (2) Is- och snöfria markytor (6) Tankvärme (93) Läckagedetektering av vatten (30) Underkategorier Läckagedetektering Produkter | 165 resultat För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden. BTV självbegränsande värmekabel Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden BSA självbegränsande värmekabel För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden. QTVR självbegränsande värmekabel För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden. XTV självbegränsande värmekabel Kallapplicerad, ändavslutning ovan isoleringen lämplig för Ex-klassade områden. Ändavslutning ovan isolering Anslutningsdosa för en värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningsdosa för en värmekabel Fixeringstejp för att fästa värmekablar på rör. Fixeringstejp Modulär kopplingsdosa för upp till tre värmekablar. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningsdosa för flera värmekablar Fabriksterminerade mineralisolerade (MI) värmekablar för olika tillämpningar, inklusive hög uteffekt/ exponeringstemperaturer. Lång livslängd. Lämplig för Ex-klassade områden. Konfigurerad MI värmekablar Automatikskåp med reglering och övervakning Kapsling i rostfritt stål ATEX/IECEx Zon 2 certifierad. Automatikskåp för Ex-klassade områden Ett sortiment med kapslade, kompakta, pekskärmsbaserade kontrollers för frostskydd och varmhållning med värmekabel. Elexant 4010i kontroller för värmekabel Elexant 9200i är ett trådlöst kommunikationsgränssnitt som möjliggör fjärrstyrning och konfiguration av EHT-styrenheter Elexant 9200i trådlöst gränssnitt För varmhållning av process upp till 150 °C och frostskydd av rör/kärl med behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden. KTV självbegränsande värmekabel För frostskydd och hög kontinuerlig driftstemperatur upp till 205 °C. Max exponeringstemperatur är 260 °C. Ordinärt och Ex-klassat område. HTV självbegränsande värmekabel Effektbegränsande värmekabeln för varmhållning av process upptill 230 °C som kräver hög uteffekt vid höga temperaturer och med behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden. VPL effektbegränsande värmekablar Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 … > Nästa sida Nästa ›