ArcticStep Panel
ArcticStep panel
nVent RAYCHEM ArcticStep är ett modulärt varmhållningssystem och består av en robust metallplatta, en inbyggd RAYCHEM självbegränsande värmekabel, fiberförstärkta polymerfästen, skyddande antiglidbeläggning och justerbara fästen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel installation: ett lättviktssystem tillgängligt i olika storlekar och uteffekter som fästs på däcket med justerbara fästen
- Energieffektiv: en självbegränsande värmekabel, med värmeledande och fiberförstärkta polymer för att få termisk isolering från däcket och rätt mängd värme där den bäst behövs
- Säkra och tillförlitliga: genom en klargul, hållbar anti-halkbeläggning, galvanisk isolering från däcket och integrerade kabelkanaler för skydd mot mekanisk skada
- Uppfyller internationella standarder för offshore: Godkännande av DNV-GL
- Pålitlig under lång livslängd, även i svåra korrosiva miljöer: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Kallkabellängd | 10 m |
Nominell spänning | 230 V |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.