BSA Self-Regulating Heating Cable
BSA självbegränsande värmekabel
RAYCHEM BSA självbegränsande värmekablar är en idealisk lösning för frostskydd av rörledningar och kärl samt för varmhållning inom ej Ex-klassade utrymmen utan behov av ångrensning. De varmhåller processtemperaturer upp till 65 °C och tål intermittent exponeringtemperatur upp till 85 °C. BSA-värmekabel använder samma kärna och polyolefin-innermantel som BTV. Skärmen består av en aluminiumfolie och jordtråd som ger 100 % spänningsskydd. Yttermanteln av polyolefin är lämplig för milda oorganiska kemikalier som ger utmärkt skydd.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Konstruktion med folie/jordtråd och mantel av modifierad polyolefin ger en mycket flexibel kabel
- Den unika konstruktionen gör att manteln kan skalas kvickt och lätt, för snabb anslutning
- 100 % elektrisk jordning för ultimat säkerhet
- Pålitlig lång prestanda med en 10-årig produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Matningsspänning | 0 – 230 V |
Typ av jordning | Folie och jordtråd |
Ledarmaterial | Nickelpläterad koppar |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad |
Yttermantelns material | Polyolefin |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.