Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Förenklad design i Ex-klassade områden: ovillkorlig T6 klass
- Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar
- Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Specifikationer
- Matningsspänning
- 200 – 277 V
- Områdesklassificering
- Ej Ex-klassat och Ex-klassat område
- Typ av jordning
- Fläta
- Yttermantelns material
- Fluorpolymer
- Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, spänning på/ av
- 65 °C
- Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, spänning på/ av
- 150 °F
- Max tillfällig exponeringstemperatur, spänning på/ av
- 85 °C
- Max tillfällig exponeringstemperatur, spänning på/ av
- 185 °F
Katalognummer
|
Benämning
|
Nominell uteffekt vid 10 °C, 230 V
|
Nominell uteffekt vid 50 °F, 240 V
|
---|---|---|---|
567513-000 | 10BTV2-CT | 29 W/m | 10 W/ft |
469145-000 | 3BTV2-CT | 9 W/m | 3 W/ft |
487509-000 | 5BTV2-CT | 16 W/m | 5 W/ft |
008633-000 | 8BTV2-CT | 25 W/m | 8 W/ft |
Specifikationer
- Matningsspänning
- 200 – 277 V
- Områdesklassificering
- Ej Ex-klassat och Ex-klassat område
- Typ av jordning
- Fläta
- Yttermantelns material
- Modifierad polyolefin
- Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, spänning på/ av
- 65 °C
- Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, spänning på/ av
- 150 °F
- Max tillfällig exponeringstemperatur, spänning på/ av
- 85 °C
- Max tillfällig exponeringstemperatur, spänning på/ av
- 185 °F
Katalognummer
|
Benämning
|
Nominell uteffekt vid 10 °C, 230 V
|
Nominell uteffekt vid 50 °F, 240 V
|
---|---|---|---|
677245-000 | 10BTV2-CR | 29 W/m | 10 W/ft |
914279-000 | 3BTV2-CR | 9 W/m | 3 W/ft |
414809-000 | 5BTV2-CR | 16 W/m | 5 W/ft |
479821-000 | 8BTV2-CR | 25 W/m | 8 W/ft |