Complete Toolbox for PI Heaters, 4-25 mm²
Verktygssats för PI-värmekabel, 4-25 mm²
nVent RAYCHEM PI-TOOL-SET-02 är en praktisk verktygslåda som innehåller allt material som behövs för att ansluta polymerisolerade (PI) värmekablar till en lämplig kallkabel och även för att skarva två PI-värmekablar (4–25 mm²). Förutom pressverktyget och gängbackar innehåller lådan en mängd olika presshylsor.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Inkluderar pneumatiskt krimpverktyg och lämpliga gängbackar för att utföra anslutningar på 4 mm² och större
- Inkluderar krimptyper mellan PI-CRP-07 och PI-CRP-24
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.