Connection Kit for PI Heaters, Heat Shrink, Non-ATEX
Anslutningssats för PI värmeelement, krympslang, Ej ATEX-klassad
nVent RAYCHEM CS20-2.5-PI-NH är ett värmekrympbart polymerkit för anslutning och uppsägning av polymerisolerade (PI)-seriens resistansvärmekablar till kalla ledare. Kitet är avsett för användning med kopplingsdosor med M20-ingångar och gör det möjligt att avsluta kretsar upp till 25 A. Kitet innehåller alla material för värmekabel och kall ledningsanslutning, samt genomförare för att avsluta den kalla ledningen i kopplingsdosan.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Ej Ex-klassad krympslangsvariant
- Låg profil och komplett uppsättning: lämplig för skarvning under isoleringen och anslutningen i kopplingsdosan
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.