Connection Kit for PI Heaters Into Junction Box
Anslutningssats för PI-värmare i en kopplingsdosa
nVent RAYCHEM C20-PI-MO och C20-PI-PA är ett utbud med kit för att ansluta polymerisolerade (PI) värmare till en kopplingsdosa. C20-PI-M0-KIT innehåller förskruvning Ex e (M20), nickelpläterad mässing, för användning med XPI-kallkabel i temperaturer ner till −55 °C. C20-PI-PA-KIT innehåller förskruvning Ex e (M20), polyamid för användning med XPI-kallkabel i temperaturer ner till −40 °C. Alla kit inkluderar gröna/gula hylsor för fläta och låsmutter.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Godkänd för Ex-klassade områden
- Enkel och snabb att installera, enkel att underhålla
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Gängtyp | Metrisk |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.