Contact Rail Heater
Varmhållning av kontaktskena
nVent RAYCHEM värmare för kontaktskenor är ett sortiment av effektbegränsande värmekablar utformade för att eliminera is och snö på kontaktskenor (tredje). Därmed bibehålls kraftöverföringen till tåget och kostsamma avbrott kan undvikas. Finns i 480 VAC, 600, 625, 650, 750 VDC och uteffekter på 30, 40, 50 W/ft vid 32 °F/0 °C.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel att installera med egenutvecklade fjäderklämmor och fästen för glasfiberkanaler: monterade med kallkabel för enkel anslutning i fält
- Energieffektiv design för varje skentyp och driftsförhållanden
- Hög uteffekt för krävande väderförhållanden
- Termiskt ledande och robust mantel för att säkerställa god värmeöverföring till skenan (reducerar risken för skador under drift)
- Långa kretslängder upp till 550 fot, med justerbara längder för fältändringar
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Kabel typ | Självbegränsande |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.