Filtrera efter
Tillämpat filter: 1
Rensa filter
- Marknader
- Applikationer
- Kommunikation
- Ex–klassat område
Tillämpat filter: 1
Produkter | 72 resultat (196 artiklar)
SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection
For pipe freeze protection applications, an integrated high performance control and monitoring system using line sensing control.
NGC-40, Reglermodul
Central reglering- och övervakningssystem för frostskydd och varmhållning av processledning.
TM10 mekanisk termostat
Mekanisk ytsensortermostat för temperaturunderhåll eller frysskyddsapplikation för ledning.
SBS-FP-xx-16A apparatskåp för frostskydd av rör
För frostskydd av rör. Ett komplett färdigkopplat styrskåp för reglering med anläggningsgivare eller luftgivare (PASC).
NGC-30 serien, MONI-RMC basmodul
En NGC-30-basmodul för digitala ingångs- och utgångssignaler.
SBS Apparatskåp för is- och snöfria markytor
Komplett apparatskåp med kontrollenhet för is- och snösmältningsanläggningar.
MONI-PT100-4/20MA Givarmontering för Ex-klassade områden
PT100 givare för noggrann temperaturmätning i farliga områden, med hölje och 4–20 mA-sändare.
ACS-30 Kontroll och distributionspanel
Ett modulärt system för central reglering och övervakning av flera användningsområden.
SBS-XX-EV Apparatskåp för avisning av tak och rännor
Apparatskåp för energieffektiv styrning av anläggningar för frostskydd av hängrännor och stuprör.
MONI-PT100-EXE-SENSOR PT100-givare för Ex-klassade områden
PT100-givare utan kapsling för noggrann temperaturavkänning i Ex-klassade områden.