ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable
EM2-XR självbegränsande värmekabel för mark
nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR är en robust och tålig självbegränsande värmekabel som används för att förhindra snö och isbildning på körramper, lastkajer, trappor och gångvägar. Uteffekt 90 W/m vid 0 °C.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att projektera
- Robust och enkel installation: kabeln är extra robust för att undvika skador under installationen, anpassningsbar till önskad längd
- Driftsäker: ingen överhettning, avancerad energibesparande reglering
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.