Filtrera efter
Tillämpat filter: 1
Rensa filter
- Marknader
- Applikationer
- Kommunikation
- Ex–klassat område
Tillämpat filter: 1
Underkategorier
Produkter | 16 resultat (40 artiklar)
ETS-05 elektronisk termostat
Elektronisk termostat med anliggningsgivare för varmhållning eller frostskydd av rör. Lämplig för Ex-klassade områden.
Elexant 450c kontrollenhet
För flexibel temperaturreglering av frostskydd av rör och system för varmhållning med hjälp av anliggningsgivare och/eller reglering med luftgivare (PASC).
RayStat-V5 styrenhet
För temperaturreglering av frostskydd av rör och system för varmhållning. Väggmonterad termostat för styrning av enskild krets via anläggningsgivare eller via energisparprogram.
AT-TS termostat med anläggningsgivare
Termostat för applikationer med frostskydd eller varmhållning. Justerbar inställning.
HWAT-ECO kontrollenhet för tappvarmvatten
För temperaturreglering och övervakning i anläggningar för varmhållning av tappvarmvatten.
EMDR-10 kontrollenhet med fukt- och temperaturgivare för takanläggningar
För temperaturreglering vid frostskydd av hängrännor och stuprör.
TCONTROL-05 elektronisk regulator
Elektroniskt regulator som normalt monteras i panel för ej Ex-klassade områden.
VIA-DU-20 Styrenhet
För temperaturreglering vid snösmältning med kombinerade mark- och fuktgivare.
TCON-CSD/20 elektronisk termostat
Kompakt elektronisk termostat med display för montering på DIN-skena.
FrostGuard-ECO plug-in termostat
För temperaturreglering av ETL FrostGuard i system för frostskydd av rör. Med anläggningsgivare.