Elexant 4010i Heat Trace Controller
Elexant 4010i kontroller för värmekabel
nVent RAYCHEM Elexant 4010i serien är ett sortiment med kompakta, 1-fasiga kontrollers med pekskärm och läckströmsmätning plus en mängd andra funktioner för värmekabel. De reglerar och övervakar både frostskydd och varmhållning av processer. Tillgänglig med antingen kontaktor för områden som inte är Ex-klassade, eller halvledarrelä (SSR) för användning i eller utanför Ex-klassade områden, zon 2. Kan reglera upp till 32 A vid 277 VAC.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Globala godkännanden för CID2/Zon 2, ATEX-zon 2, IEC Ex-zon 2
- Klar att installeras: inget behov av extra kapslingar eller fältmontering
- Flertal kontrollalternativ: upp till tre direktanslutna temperaturgivare; stöder även 4–20 mA-ingångar, vilket tillåter användning av externa temperaturgivaromvandlare med termoelement eller andra givartyper; även linjeavkänning, omgivande avkänning, reglering mot omgivningstemperatur (PASC) och effektbegränsande lägen.
- Flexibla alternativ för övervakning: jordfel, temperatur, ström och spänning för att säkerställa värmekabelsystemets funktion
- Flera kommunikationsportar: RS485 och Ethernet, enkelt att ansluta till ett överordnat kontrollsystem (DCS). Stöd för Modbus RTU- och Modbus-/TCP-protokollen och kan anslutas till en dator med nVent RAYCHEM Supervisor mjukvara för central programmering, övervakning och larm
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig
- Mjuk start, frånslag vid läckström och gränser för hög/låg inställning av temperatur för skydd av utrustning.
- Flera kommunikationsportar: RS485 och Ethernet, enkel anslutning till överordnat styrsystem (DCS)
- Stöd för både Modbus RTU- och Modbus-/TCP-protokollen
- Automatisk nätverkskonfiguration med DHCP eller statisk IP-konfiguration
- Firmware-uppdateringar med USB-minne
- Gränssnitt för flera språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Ryska
- Två programmerbara digitala ingångar för anslutning till en extern potentialfri kontakt eller DC-spänning
Specifikationer
Strömlarm | 0,1 – 100 A |
Autocykel | 1 – 750 t |
NEMA-klassificering | 4X |
Jordfelslarm | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Max ledararea inkommande: | 16,8 mm² |
Max utgående ledararea för värmekabel | 16,8 mm² |
Reglering maxström | 32A @ 40°C, Nergraderad till 24 A vid 50 °C och ytterligare nergraderad till 16 A vid 60 °C |
Max ledararea för jordplint | 33 mm² |
Spänningslarm | 80 – 300 V |
Reglering maxspänning | 277 VAC nominell, 50/60 Hz |
Max ledararea för jordplint | #2 |
Max ledararea inkommande: | #5 |
Max utgående ledararea för värmekabel | #5 |
Relativ luftfuktighet | 0 % till 90 %, Icke-kondenserande |
Kommunikation | RS-485; Ethernet |
Kommunikationsprotokoll | Modbus/TCP; Modbus RTU |
RS-485 kabeltyp | En 2 kabel, En skärmad, tvinnad parkabel |
Temperaturområde | −200 till 700 °C |
Temperaturlarm | −200 till 700 °C |
Temperaturområde | −328 till 1292 °F |
Temperaturlarm | −328 till 1292 °F |
Drifttemperatur | −40 till 140 °F |
Drifttemperatur | −40 till 60 °C |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.